10300510
550251
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 5999 | 157,8846 Ft |
| 6000 + | 135,1986 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Rögzítés módja | Élrögzítés |
| Minimális panelvastagság | 0.028 in |
| Minimális panelvastagság | 0.7 mm |
| Maximális panelvastagság | 3.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.118 in |
| Teljes magasság | 0.575 in |
| Teljes magasság | 14.6 mm |
| Teljes szélesség | 15.1 mm |
| Teljes szélesség | 0.594 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6.6;Rozsdamentes acél |
| Markolat anyaga | 302 Rozsdamentes acél |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz