10300473
550246
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 1999 | 221,274 Ft |
| 2000 + | 188,9358 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Rögzítés módja | Élrögzítés |
| Minimális panelvastagság | 3.0 mm |
| Minimális panelvastagság | 0.118 in |
| Maximális panelvastagság | 6.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.236 in |
| Teljes magasság | 18.8 mm |
| Teljes magasság | 0.74 in |
| Teljes szélesség | 0.594 in |
| Teljes szélesség | 15.1 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6.6;Rozsdamentes acél |
| Markolat anyaga | 302 Rozsdamentes acél |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz