Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Élrögzítés Nylon 6/6;Stainless Seel Fekete

Ez a fém szélű kábelkötegelő rögzítőkapocs fekete poliamid és rugóacél kombinációjából készül. A klipsz a kábelkötegelő állandó rögzítését kínálja minden lemezanyag-alkalmazásnál.
Essentra cikkszám:

10300756

Gyártói cikkszám:

550280

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 4999 157,912 Ft
5000 + 134,0622 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.791 Ft

100 x 157,912 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Élrögzítés
Minimális panelvastagság 0.7 mm
Maximális panelvastagság 3.0 mm
Teljes magasság 174.0 mm
Teljes szélesség 15.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Rozsdamentes acél
Markolat anyaga 302 Rozsdamentes acél
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot