10300466
550245
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 2999 | 113,115 Ft |
3000 + | 98,671 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | Edge Mount |
Special Features | Tie Holder Only |
Cable Width | 200.0 mm |
Cable Width | 7.874 in |
Overall Height | 15.6 mm |
Overall Height | 0.614 in |
Overall Length | 15.0 mm |
Overall Length | 0.591 in |
Overall Width | 12.0 mm |
Overall Width | 0.472 in |
Full Material | Polyamide 6.6;Stainless Steel |
Grip Material | 302 Stainless Steel |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz