10300558
550255
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 1499 | 207,1312 Ft |
1500 + | 181,3373 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | Edge Mount |
Special Features | Cable Tie is Pre-Installed |
Cable Length | 200.0 mm |
Cable Length | 7.874 in |
Cable Width | 4.8 mm |
Cable Width | 0.189 in |
Overall Height | 18.8 mm |
Overall Height | 0.74 in |
Overall Length | 20.0 mm |
Overall Length | 0.787 in |
Overall Width | 15.1 mm |
Overall Width | 0.594 in |
Full Material | Polyamide 6.6;Stainless Steel |
Grip Material | 302 Stainless Steel |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz