10009451
FTH-31-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 88,9094 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Rögzítés módja | Élrögzítés |
| Minimális panelvastagság | 0.8 mm |
| Minimális panelvastagság | 0.031 in |
| Maximális panelvastagság | 0.118 in |
| Maximális panelvastagság | 3.0 mm |
| Teljes magasság | 0.63 in |
| Teljes magasság | 16.0 mm |
| Teljes szélesség | 10.8 mm |
| Teljes szélesség | 0.425 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6.6;Rozsdamentes acél |
| Markolat anyaga | 304 Rozsdamentes acél |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz