Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10300442
550243
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 2999 | 113,115 Ft |
| 3000 + | 98,671 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Rögzítés módja | Élrögzítés |
| Minimális panelvastagság | 0.7 mm |
| Minimális panelvastagság | 0.028 in |
| Maximális panelvastagság | 3.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.118 in |
| Teljes magasság | 15.8 mm |
| Teljes magasság | 0.622 in |
| Teljes szélesség | 12.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.472 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6.6;Rozsdamentes acél |
| Markolat anyaga | 302 Rozsdamentes acél |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz