Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.992,8087 Ft - 16.830,1864 Ft | 1 Raktáron |
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acél
|
||
| 411,379 Ft - 2.439,4676 Ft | 100 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 7.575,576 Ft - 7.575,576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.937,0388 Ft - 5.937,0388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 7.777,7347 Ft - 7.777,7347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.968,9532 Ft - 5.968,9532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 17.119,5311 Ft - 17.119,5311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 8.639,5644 Ft - 8.639,5644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 12.427,3459 Ft - 12.427,3459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 8.639,5644 Ft - 8.639,5644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 12.427,3459 Ft - 12.427,3459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.937,0388 Ft - 5.937,0388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 11.969,8336 Ft - 11.969,8336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 8.086,2961 Ft - 8.086,2961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 85,3223 Ft - 85,3223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2.432,9323 Ft - 2.734,0659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2.873,7279 Ft - 3.229,3653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 763,7663 Ft - 858,5217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 994,1174 Ft - 1.109,4641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 893,4885 Ft - 1.003,8106 Ft | 1 Raktáron |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz