Menü Keresés

Recézett gomb 31.0 mm M6 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189061

Gyártói cikkszám:

1219116

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 1.109,4641 Ft
500 + 994,1174 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.109 Ft

1 x 1.109,4641 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Gomb átmérője 31.0 mm
Teljes magasság 49.0 mm
Szín Fekete
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot