Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10260852
466346
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 87,4554 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M4 |
|---|---|
| Menethossz | 8.5 mm |
| Menethossz | 0.335 in |
| Gomb átmérője | 15.0 mm |
| Gomb átmérője | 0.591 in |
| Gombmagasság | 8.0 mm |
| Gombmagasság | 0.315 in |
| Teljes magasság | 16.5 mm |
| Teljes magasság | 0.65 in |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Matt |
| Menet anyaga | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
| Gomb anyaga | PA |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |