10209547
1337507
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 16.830,1864 Ft |
10 - 49 | 6.747,0132 Ft |
50 - 99 | 5.667,4974 Ft |
100 + | 4.992,8087 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Knob Diameter | 20.0 mm |
Knob Diameter | 0.787 in |
Knob Height | 24.0 mm |
Knob Height | 0.945 in |
Overall Height | 36.0 mm |
Overall Height | 1.417 in |
Colour | Black |
Thread Material | Zinc Plated Steel |
Mount Type | Male |
Knob Material | Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz