Menü Keresés

Recézett gomb 31.0 mm M5 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189030

Gyártói cikkszám:

1219112

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 858,5217 Ft
500 + 763,7663 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

859 Ft

1 x 858,5217 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Gomb átmérője 31.0 mm
Teljes magasság 64.0 mm
Szín Fekete
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot