Menü Keresés

Puha érintésű gomb 54.0 mm M10 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10188958

Gyártói cikkszám:

1219102

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 119 3.229,3653 Ft
120 + 2.873,7279 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

32.294 Ft

10 x 3.229,3653 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Gomb átmérője 54.0 mm
Gombmagasság 30.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot