Valikko Haku

Unicap-suojahatut

Varastossa

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Suunniteltu peittämään ja suojaamaan ulkonevia ruuvien tai pultin kantoja esteettisistä tai turvallisuussyistä.
  • Saatavana sekä matalana että korkeana profiilina.
  • Kestävät korroosiota, hankausta ja iskua materiaalinsa ansiosta
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0813 € - 0,1138 € 11250 Varastossa
Aamuharmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0971 € - 0,136 € 10250 Varastossa
Vaaleanharmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
2
0,0916 € - 0,1282 € 1250 Varastossa
Valkoinen
4.9 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
0,0889 € - 0,1245 € 65750 Varastossa
Aamuharmaa
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,058 € - 0,1074 € 34000 Varastossa
Valkoinen
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
Cap
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
4.8 mm
M6
Plug
Polypropeeni
7
0,0889 € - 0,1245 € 5000 Varastossa
Vaaleanharmaa
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,1057 € - 0,1481 € 1750 Varastossa
Valkoinen
3.0 mm
M4
Aluslevy
Polypropeeni
6
0,0818 € - 0,1514 € Kysy toimitusaikaa täältä
Osprey
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
1
0,0813 € - 0,1138 € 59600 Varastossa
Pantone Grey
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0864 € - 0,121 € 2000 Varastossa
Valkoinen
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0889 € - 0,1245 € 1000 Varastossa
Musta
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0889 € - 0,1245 € 2000 Varastossa
Piikivi
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0813 € - 0,1138 € 7250 Varastossa
Hopeanharmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0799 € - 0,148 € 19700 Varastossa
Piikivi
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
1
0,0813 € - 0,1138 € 2420 Varastossa
Vaaleanharmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0864 € - 0,1209 € 48000 Varastossa
Musta
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,062 € - 0,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanharmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
1
0,0816 € - 0,1511 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
1
2010 Varastossa
Kivi
4.8 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
  • / 5
Unicap M4 4.5 mm PP Aamuharmaa

20842642

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0813 €

Varastotasot
11250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Aamuharmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Vaaleanharmaa

20842697

Hinta-alue
0,136 € - 0,0971 €

Varastotasot
10250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Unicap M5 4.9 mm 16.2 mm PP Valkoinen

20842185

Hinta-alue
0,1282 € - 0,0916 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Aamuharmaa

20842314

Hinta-alue
0,1245 € - 0,0889 €

Varastotasot
65750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Aamuharmaa
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Valkoinen

20842383

Hinta-alue
0,1074 € - 0,058 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M6 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

20842406


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Plug
  • Ruuvikoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Väritön
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Vaaleanharmaa

20842147

Hinta-alue
0,1245 € - 0,0889 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Unicap M4 3.0 mm 11.3 mm PP Valkoinen

20842178

Hinta-alue
0,1481 € - 0,1057 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    3.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M3 4.2 mm PP Osprey

20842598

Hinta-alue
0,1514 € - 0,0818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Osprey
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pantone Grey

20842635

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0813 €

Varastotasot
59600 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Pantone Grey
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Valkoinen

20842161

Hinta-alue
0,121 € - 0,0864 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Musta

20842208

Hinta-alue
0,1245 € - 0,0889 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Piikivi

20842284

Hinta-alue
0,1245 € - 0,0889 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Piikivi
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Hopeanharmaa

20842352

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0813 €

Varastotasot
7250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Hopeanharmaa
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Piikivi

20842369

Hinta-alue
0,148 € - 0,0799 €

Varastotasot
19700 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Piikivi
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Vaaleanharmaa

20842437

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0813 €

Varastotasot
2420 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Musta

20842482

Hinta-alue
0,1209 € - 0,0864 €

Varastotasot
48000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Vaaleanharmaa

20842567

Hinta-alue
0,1148 € - 0,062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Vaaleanharmaa
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Valkoinen

20842611

Hinta-alue
0,1511 € - 0,0816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Kivi

20842659


Varastotasot
2010 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Kivi