Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0925 € - 0,1295 € | 1250 Varastossa |
Pantone Grey
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 2250 Varastossa |
Piikivi
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 2250 Varastossa |
Tiikki
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 3402 Varastossa |
Kivi
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 111850 Varastossa |
Osprey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0971 € - 0,136 € | 18900 Varastossa |
Hopeanharmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 57430 Varastossa |
Piikivi
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 1813 Varastossa |
Tiikki
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,0971 € - 0,136 € | 45000 Varastossa |
Pantone Grey
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Tiikki
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 32250 Varastossa |
Oranssi
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1