Valikko Haku

Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Hopeanharmaa

This low profile unicap cover cap is manufactured from silver grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra tuotenumero:

20842352

Valmistajan tuotenumero:

20842352

9250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,111 €
2500 + 0,0793 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

27,75 €

250 x 0,111 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 4.5 mm
Komponenttityyppi Korkki
Ruuvikoko M4
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Hopeanharmaa
Tyyppi Load Bearing
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä