Valikko Haku

Unicap M6 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

This unicap washer is manufactured from natural LDPE.
Essentra tuotenumero:

20842406

Valmistajan tuotenumero:

20842406

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus:

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 4.8 mm
Komponenttityyppi Plug
Ruuvikoko M6
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Väritön
Tyyppi 7
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä