Valikko Haku

Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Piikivi

This low profile unicap cover cap is manufactured from flint coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra tuotenumero:

20842284

Valmistajan tuotenumero:

20842284

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1215 €
2500 + 0,0868 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

30,38 €

250 x 0,1215 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 4.5 mm
Komponenttityyppi Korkki
Ruuvikoko M5
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Piikivi
Tyyppi Load Bearing
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä