Valikko Haku

Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Musta

This low profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra tuotenumero:

20842208

Valmistajan tuotenumero:

20842208

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1245 €
2500 + 0,0889 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

31,13 €

250 x 0,1245 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 4.5 mm
Komponenttityyppi Suoja
Ruuvikoko M5
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Musta
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Tuote 20842208 korvaa:

Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Musta
Essentra tuotenumero: 10340790
Valmistajan tuotenumero: 13480

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä