Valikko Haku

Unicap M5 4.9 mm 16.2 mm PP Valkoinen

This low profile unicap cover cap is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra tuotenumero:

20842185

Valmistajan tuotenumero:

20842185

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1251 €
2500 + 0,0894 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

31,28 €

250 x 0,1251 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 4.9 mm
Komponenttityyppi Korkki
Ruuvikoko M5
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Valkoinen
Tullinimike 3923509000

Tuote 20842185 korvaa:

Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Valkoinen
Essentra tuotenumero: 10213360
Valmistajan tuotenumero: 13400

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä