Valikko Haku

Suorakulmaiset kierteiset suojat ja liu'ut - metalli

Varastossa

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö.

  • Suojaavat pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn.
  • Sopii tavalliseen ja vaativaan käyttöön.
Materiaali: HDPE, HDPE;Teräs, PA, Alumiini, PE-HD Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1570, SR1571, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L2 T2 Kierrekoko Materiaali L1 T1 Tyyppi Osta
0,7502 € - 1,5755 € 5100 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
0,4532 € - 0,9518 € 8850 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
0,6955 € - 1,4605 € 8450 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,5161 € - 1,0839 € 3300 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
0,2871 € - 0,6029 € 8650 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,5622 € - 1,1807 € 4200 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
5,449 € - 12,7942 € 533 Varastossa
1.5 mm
M10
Alumiiniseos
60.0 mm
2.5 mm
5,4764 € - 12,823 € 527 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiiniseos
50.0 mm
2.0 mm
0,5955 € - 1,2506 € 2000 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
6,4292 € - 15,1131 € 554 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiiniseos
60.0 mm
2.0 mm
0,6553 € - 1,3761 € 1700 Varastossa
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
0,6215 € - 1,3311 € 9950 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,4848 € - 0,4955 € 4000 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,2525 € - 0,5303 € 2918 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,6313 € - 1,3259 € 6735 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
0,6421 € - 1,3484 € 7868 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,4134 € - 0,8884 € 5900 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,4718 € - 0,9909 € 8046 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
5,1839 € - 9,9131 € 725 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiiniseos
50.0 mm
2.0 mm
0,679 € - 1,4835 € 8850 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
  • / 2
Kierteinen sisäke M8 60.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

10286463

Hinta-alue
1,5755 € - 0,7502 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 25.0 mm 50.0 mm HDPE Harmaa

10304020

Hinta-alue
0,9518 € - 0,4532 €

Varastotasot
8850 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Suorakulmainen putken sisäke M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Musta

10286449

Hinta-alue
1,4605 € - 0,6955 €

Varastotasot
8450 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Suorakulmainen putken sisäke M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Musta

10286418

Hinta-alue
1,0839 € - 0,5161 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Harmaa

10304075

Hinta-alue
0,6029 € - 0,2871 €

Varastotasot
8650 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Harmaa

10303948

Hinta-alue
1,1807 € - 0,5622 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M10 60.0 mm 30.0 mm Alumiiniseos

10164006

Hinta-alue
12,7942 € - 5,449 €

Varastotasot
533 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Alumiiniseos
Kierteinen sisäke M10 50.0 mm 25.0 mm Alumiiniseos

10163979

Hinta-alue
12,823 € - 5,4764 €

Varastotasot
527 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Alumiiniseos
Kierteinen sisäke M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

10294062

Hinta-alue
1,2506 € - 0,5955 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 60.0 mm 30.0 mm Alumiiniseos

10163993

Hinta-alue
15,1131 € - 6,4292 €

Varastotasot
554 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Alumiiniseos
Kierteinen sisäke M8 40.0 mm 20.0 mm PA Musta

10248416

Hinta-alue
1,3761 € - 0,6553 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    PA
Kierteinen sisäke M10 50.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

10286425

Hinta-alue
1,3311 € - 0,6215 €

Varastotasot
9950 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

10445877

Hinta-alue
0,4955 € - 0,4848 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 20.0 mm 30.0 mm HDPE Harmaa

10303993

Hinta-alue
0,5303 € - 0,2525 €

Varastotasot
2918 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Harmaa

10303801

Hinta-alue
1,3259 € - 0,6313 €

Varastotasot
6735 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

10286432

Hinta-alue
1,3484 € - 0,6421 €

Varastotasot
7868 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

10286401

Hinta-alue
0,8884 € - 0,4134 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Harmaa

10303863

Hinta-alue
0,9909 € - 0,4718 €

Varastotasot
8046 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke;2;Alumiiniseos

10163986

Hinta-alue
9,9131 € - 5,1839 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Alumiiniseos
Kierteinen sisäke M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Väritön

10286456

Hinta-alue
1,4835 € - 0,679 €

Varastotasot
8850 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE