Valikko Haku

Kierteinen sisäke M10 50.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Essentra tuotenumero:

10286425

Valmistajan tuotenumero:

498614

9950 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,3311 €
500 - 2499 0,6338 €
2500 + 0,6215 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

66,56 €

50 x 1,3311 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 50.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Kierrekoko M10
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Tuote 498614 korvaa:

Kierteinen sisäke M10 20.0 mm 50.0 mm HDPE Musta
Essentra tuotenumero: 10640180
Valmistajan tuotenumero: 466726

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä