Valikko Haku

Kierteinen sisäke;2;Alumiiniseos

Kiillotetusta HDPE:stä valmistetun suojan ja liu'un valmistusmateriaali on HDPE, ja siinä on metallinen kierteinen suoja. Korkea pää ja joustavat siivekkeet takaavat tiukan istumisen.
Essentra tuotenumero:

10163986

Valmistajan tuotenumero:

PZAT500300-2M10

725 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 9,9131 €
250 + 5,1839 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

247,83 €

25 x 9,9131 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 50.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Kierrekoko M10
Materiaali Alumiiniseos
Tullinimike 7616991099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä