Valikko Haku

Suorakulmaiset kierteiset suojat ja liu'ut - metalli

Varastossa

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö.

  • Suojaavat pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn.
  • Sopii tavalliseen ja vaativaan käyttöön.
Materiaali: HDPE, HDPE;Teräs, PA, Alumiini, PE-HD Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1570, SR1571, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L2 T2 Kierrekoko Materiaali L1 T1 Tyyppi Osta
0,4359 € - 0,9155 € 3464 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,4014 € - 0,8429 € 1830 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,3336 € - 0,7006 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3801 € - 0,7983 € 2100 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,4758 € - 0,9993 € 4420 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,2778 € - 0,5834 € 2400 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,4997 € - 1,0495 € 7450 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3562 € - 0,748 € 1500 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3097 € - 0,6503 € 3975 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3017 € - 0,6336 € 5500 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,5396 € - 1,1332 € 2500 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,4848 € - 0,4955 € 4000 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,4134 € - 0,8884 € 5900 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,7502 € - 1,5755 € 5100 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
0,4532 € - 0,9518 € 5350 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
5,1839 € - 9,9131 € 725 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiiniseos
50.0 mm
2.0 mm
0,4718 € - 0,9909 € 8046 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
0,2871 € - 0,6029 € 8650 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,5818 € - 1,2219 € 6700 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,5622 € - 1,1807 € 4200 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
  • / 2
Kierteinen sisäke M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Musta

10286340

Hinta-alue
0,9155 € - 0,4359 €

Varastotasot
3464 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286388

Hinta-alue
0,8429 € - 0,4014 €

Varastotasot
1830 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

10286319

Hinta-alue
0,7006 € - 0,3336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286333

Hinta-alue
0,7983 € - 0,3801 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286364

Hinta-alue
0,9993 € - 0,4758 €

Varastotasot
4420 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

10286289

Hinta-alue
0,5834 € - 0,2778 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286371

Hinta-alue
1,0495 € - 0,4997 €

Varastotasot
7450 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286326

Hinta-alue
0,748 € - 0,3562 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke HDPE

10286302

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3097 €

Varastotasot
3975 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

10286296

Hinta-alue
0,6336 € - 0,3017 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286395

Hinta-alue
1,1332 € - 0,5396 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

10445877

Hinta-alue
0,4955 € - 0,4848 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

10286401

Hinta-alue
0,8884 € - 0,4134 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 60.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

10286463

Hinta-alue
1,5755 € - 0,7502 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 25.0 mm 50.0 mm HDPE Harmaa

10304020

Hinta-alue
0,9518 € - 0,4532 €

Varastotasot
5350 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke;2;Alumiiniseos

10163986

Hinta-alue
9,9131 € - 5,1839 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Alumiiniseos
Kierteinen sisäke M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Harmaa

10303863

Hinta-alue
0,9909 € - 0,4718 €

Varastotasot
8046 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Harmaa

10304075

Hinta-alue
0,6029 € - 0,2871 €

Varastotasot
8650 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

10294055

Hinta-alue
1,2219 € - 0,5818 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Harmaa

10303948

Hinta-alue
1,1807 € - 0,5622 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3