Valikko Haku

Kierteinen sisäke M10 60.0 mm 30.0 mm Alumiiniseos

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Essentra tuotenumero:

10163993

Valmistajan tuotenumero:

PZAT600300-2M10

554 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 199 15,1131 €
200 + 6,4292 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,11 €

1 x 15,1131 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 60.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Kierrekoko M10
Materiaali Alumiiniseos
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä