Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Essentra tuotenumero:

10294062

Valmistajan tuotenumero:

499807

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,2506 €
1000 + 0,5955 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

125,06 €

100 x 1,2506 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 40.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Kierrekoko M8
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä