Valikko Haku

Kierteinen sisäke M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Essentra tuotenumero:

10286401

Valmistajan tuotenumero:

498610

5900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8884 €
1000 - 4999 0,423 €
5000 + 0,4134 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

88,84 €

100 x 0,8884 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 35.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Kierrekoko M10
Materiaali HDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Tuote 498610 korvaa:

Suorakulmainen liuku - Yhteensopiva putken mitta - 1.0-2.0 mm ; Kiinnikkeen malli - Työntösovite
Essentra tuotenumero: 10547571
Valmistajan tuotenumero: 466691

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä