Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Essentra tuotenumero:

10286432

Valmistajan tuotenumero:

498615

7868 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,3484 €
500 + 0,6421 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

67,42 €

50 x 1,3484 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 50.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Kierrekoko M8
Materiaali HDPE
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä