Valikko Haku

Suorakulmaiset kierteiset suojat ja liu'ut - metalli

Varastossa

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö.

  • Suojaavat pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn.
  • Sopii tavalliseen ja vaativaan käyttöön.
Materiaali: HDPE, HDPE;Teräs, PA, Alumiini, PE-HD Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1570, SR1571, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L2 T2 Kierrekoko Materiaali L1 T1 Tyyppi Osta
0,2778 € - 0,5834 € 2400 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,4997 € - 1,0495 € 6950 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3017 € - 0,6336 € 4500 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3097 € - 0,6503 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3562 € - 0,748 € 1500 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3801 € - 0,7983 € 2100 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,5396 € - 1,1332 € 2500 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,3336 € - 0,7006 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,4758 € - 0,9993 € 4420 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,4359 € - 0,9155 € 3464 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,4014 € - 0,8429 € 1830 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,6421 € - 1,3484 € 7868 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,2525 € - 0,5303 € 2918 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,6313 € - 1,3259 € 6735 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
5,4764 € - 12,823 € 527 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiiniseos
50.0 mm
2.0 mm
0,679 € - 1,4835 € 8850 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,5955 € - 1,2506 € 2000 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
1,1777 € - 1,6489 € 961 Varastossa
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
0,5161 € - 1,0839 € 3300 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
0,6955 € - 1,4605 € 8450 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
  • / 2
Kierteinen sisäke M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

10286289

Hinta-alue
0,5834 € - 0,2778 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286371

Hinta-alue
1,0495 € - 0,4997 €

Varastotasot
6950 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

10286296

Hinta-alue
0,6336 € - 0,3017 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke HDPE

10286302

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286326

Hinta-alue
0,748 € - 0,3562 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286333

Hinta-alue
0,7983 € - 0,3801 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286395

Hinta-alue
1,1332 € - 0,5396 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

10286319

Hinta-alue
0,7006 € - 0,3336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286364

Hinta-alue
0,9993 € - 0,4758 €

Varastotasot
4420 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Musta

10286340

Hinta-alue
0,9155 € - 0,4359 €

Varastotasot
3464 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

10286388

Hinta-alue
0,8429 € - 0,4014 €

Varastotasot
1830 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Väritön

10286432

Hinta-alue
1,3484 € - 0,6421 €

Varastotasot
7868 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 20.0 mm 30.0 mm HDPE Harmaa

10303993

Hinta-alue
0,5303 € - 0,2525 €

Varastotasot
2918 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Harmaa

10303801

Hinta-alue
1,3259 € - 0,6313 €

Varastotasot
6735 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M10 50.0 mm 25.0 mm Alumiiniseos

10163979

Hinta-alue
12,823 € - 5,4764 €

Varastotasot
527 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Alumiiniseos
Kierteinen sisäke M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Väritön

10286456

Hinta-alue
1,4835 € - 0,679 €

Varastotasot
8850 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Musta

10294062

Hinta-alue
1,2506 € - 0,5955 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke M10 50.0 mm 25.0 mm PA Musta

10248423

Hinta-alue
1,6489 € - 1,1777 €

Varastotasot
961 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    1
Suorakulmainen putken sisäke M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Musta

10286418

Hinta-alue
1,0839 € - 0,5161 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Suorakulmainen putken sisäke M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Musta

10286449

Hinta-alue
1,4605 € - 0,6955 €

Varastotasot
8450 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE