Valikko Haku

Kierteinen sisäke M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

Kiillotetussa neliömäisessä HDPE-kierresisäkkeessä ja -liu´ussa on M10-kierresisäke säädettäviä tasausosia ja jalkoja varten.
Essentra tuotenumero:

10286395

Valmistajan tuotenumero:

498609

2500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,1332 €
250 + 0,5396 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

28,33 €

25 x 1,1332 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 60.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Kierrekoko M10
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä