Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Musta

Kiillotetusta HDPE:stä valmistetuissa nelikulmaisissa kierteisissä sisäkkeissä ja liu'uissa on kierteinen M8-suoja, joka sopii säädettäville tasausratkaisuille ja -jaloille.
Essentra tuotenumero:

10286326

Valmistajan tuotenumero:

498602

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,748 €
500 + 0,3562 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

37,40 €

50 x 0,748 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 40.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Kierrekoko M8
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä