Valikko Haku

Kierteinen sisäke M10 50.0 mm 25.0 mm PA Musta

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Essentra tuotenumero:

10248423

Valmistajan tuotenumero:

461376

961 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 349 1,6489 €
350 + 1,1777 €
Vakiopakkaus: 350

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

57,71 €

35 x 1,6489 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 50.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Kierrekoko M10
Tyyppi 1
Materiaali PA
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä