Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä metallia olakkeella

Kysy toimitusaikaa

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
175 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l3 l1 d2 l2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
65.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
100.0 mm
M20
27.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
65.0 mm
M20
27.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
70.0 mm
M16
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
50.0 mm
M20
27.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
60.0 mm
M16
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
90.0 mm
M16
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
  • / 9
Olkaruuvi M12 70.0 mm Ruostumaton teräs

10505564


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M10 65.0 mm Ruostumaton teräs

10505335


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 80.0 mm Ruostumaton teräs

10505373


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 45.0 mm Ruostumaton teräs

10505274


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 60.0 mm Ruostumaton teräs

10505311


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 70.0 mm Ruostumaton teräs

10505359


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 90.0 mm Ruostumaton teräs

10505397


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M12 30.0 mm Ruostumaton teräs

10505434


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M12 80.0 mm Ruostumaton teräs

10505571


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M16 100.0 mm Ruostumaton teräs

10505618


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
Olkaruuvi M16 45.0 mm Ruostumaton teräs

10505656


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
Olkaruuvi M16 65.0 mm Ruostumaton teräs

10505694


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
Olkaruuvi M20 100.0 mm Ruostumaton teräs

10505731


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    36.0 mm
  • Kannan korkeus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
Olkaruuvi M20 65.0 mm Ruostumaton teräs

10505779


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    36.0 mm
  • Kannan korkeus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
Olkaruuvi M16 50.0 mm Ruostumaton teräs

10505663


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
Olkaruuvi M16 70.0 mm Ruostumaton teräs

10505700


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
Olkaruuvi M20 50.0 mm Ruostumaton teräs

10505748


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    36.0 mm
  • Kannan korkeus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
Olkaruuvi M16 60.0 mm Ruostumaton teräs

10505687


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
Olkaruuvi M16 90.0 mm Ruostumaton teräs

10505724


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
Olkaruuvi M20 60.0 mm Ruostumaton teräs

10505762


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    36.0 mm
  • Kannan korkeus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm