10505656
1505118
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 1.181 in |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 30.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.551 in |
| Kannan korkeus | 14.0 mm |
| Kierteen pituus | 1.772 in |
| Kierteen pituus | 45.0 mm |
| Kierrekoko | M16 |
| Ulokkeen halkaisija | 0.787 in |
| Ulokkeen halkaisija | 20.0 mm |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M16 |
| Kokonaispituus | 3.189 in |
| Kokonaispituus | 81.0 mm |
| Pituus kannan alla | 2.638 in |
| Pituus kannan alla | 67.0 mm |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa