Valikko Haku

Olkaruuvi M10 45.0 mm Ruostumaton teräs

Tämä laippapultti on osittain uritettu, ja siinä on pyälletty holkkikanta, joten se on helppo asentaa käsin tai kuusioavaimella. Valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

10505274

Valmistajan tuotenumero:

1505080

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 18.0 mm
Kannan korkeus 8.0 mm
Kierteen pituus 45.0 mm
Kierrekoko M10
Ulokkeen halkaisija 12.0 mm
Koko materiaali 304 ruostumaton teräs
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Väri Harmaa
Valmis Matta
Kärjen tyyppi M10
Kokonaispituus 69.0 mm
Pituus kannan alla 61.0 mm
Ruuvin koko materiaali Teräs
Tullinimike 7318156861

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä