10505779
1505130
Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan läpimitta | 1.417 in |
---|---|
Kannan läpimitta | 36.0 mm |
Kannan korkeus | 0.63 in |
Kannan korkeus | 16.0 mm |
Kierteen pituus | 2.559 in |
Kierteen pituus | 65.0 mm |
Kierrekoko | M20 |
Ulokkeen halkaisija | 0.945 in |
Ulokkeen halkaisija | 24.0 mm |
Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
Väri | Harmaa |
Valmis | Matta |
Kärjen tyyppi | M20 |
Kokonaispituus | 108.0 mm |
Kokonaispituus | 4.252 in |
Pituus kannan alla | 3.622 in |
Pituus kannan alla | 92.0 mm |
Ruuvin koko materiaali | Teräs |
Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa