10505397
1505092
Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan läpimitta | 0.709 in |
---|---|
Kannan läpimitta | 18.0 mm |
Kannan korkeus | 8.0 mm |
Kannan korkeus | 0.315 in |
Kierteen pituus | 90.0 mm |
Kierteen pituus | 3.543 in |
Kierrekoko | M10 |
Ulokkeen halkaisija | 12.0 mm |
Ulokkeen halkaisija | 0.472 in |
Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
Väri | Harmaa |
Valmis | Matta |
Kärjen tyyppi | M10 |
Kokonaispituus | 4.488 in |
Kokonaispituus | 114.0 mm |
Pituus kannan alla | 4.173 in |
Pituus kannan alla | 106.0 mm |
Ruuvin koko materiaali | Ruostumaton teräs |
Tullinimike | 7318156290 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa