Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä metallia olakkeella

Kysy toimitusaikaa

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
175 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l3 l1 d2 l2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
35.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
50.0 mm
M20
27.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
70.0 mm
M20
27.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
65.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
70.0 mm
M16
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
  • / 9
Olkaruuvi M10 80.0 mm Ruostumaton teräs

10505373


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M12 100.0 mm Ruostumaton teräs

10505410


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M12 35.0 mm Ruostumaton teräs

10505458


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M12 50.0 mm Ruostumaton teräs

10505496


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M12 60.0 mm Ruostumaton teräs

10505533


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M20 50.0 mm Ruostumaton teräs

10505748


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    36.0 mm
  • Kannan korkeus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
Olkaruuvi M20 70.0 mm Ruostumaton teräs

10505786


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    36.0 mm
  • Kannan korkeus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
Olkaruuvi M3 10.0 mm Ruostumaton teräs

10505823


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ulokkeen halkaisija
    4.0 mm
Olkaruuvi M3 16.0 mm Ruostumaton teräs

10505861


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ulokkeen halkaisija
    4.0 mm
Olkaruuvi M3 4.0 mm Ruostumaton teräs

10505908


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ulokkeen halkaisija
    4.0 mm
Olkaruuvi M12 65.0 mm Ruostumaton teräs

10505540


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M12 80.0 mm Ruostumaton teräs

10505588


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M16 30.0 mm Ruostumaton teräs

10505625


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
Olkaruuvi M16 50.0 mm Ruostumaton teräs

10505663


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
Olkaruuvi M16 70.0 mm Ruostumaton teräs

10505700


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
Olkaruuvi M3 10.0 mm Ruostumaton teräs

10505816


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ulokkeen halkaisija
    4.0 mm
Olkaruuvi M3 16.0 mm Ruostumaton teräs

10505854


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ulokkeen halkaisija
    4.0 mm
Olkaruuvi M3 30.0 mm Ruostumaton teräs

10505892


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ulokkeen halkaisija
    4.0 mm
Olkaruuvi M3 5.0 mm Ruostumaton teräs

10505939


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ulokkeen halkaisija
    4.0 mm
Olkaruuvi M3 8.0 mm Ruostumaton teräs

10505977


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Ulokkeen halkaisija
    4.0 mm