10505724
1505125
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 30.0 mm |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 1.181 in |
| Kannan korkeus | 14.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.551 in |
| Kierteen pituus | 90.0 mm |
| Kierteen pituus | 3.543 in |
| Kierrekoko | M16 |
| Ulokkeen halkaisija | 20.0 mm |
| Ulokkeen halkaisija | 0.787 in |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M16 |
| Kokonaispituus | 4.961 in |
| Kokonaispituus | 126.0 mm |
| Pituus kannan alla | 4.409 in |
| Pituus kannan alla | 112.0 mm |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa