Valikko Haku

Olkaruuvi M16 60.0 mm Ruostumaton teräs

Tämä laippapultti on osittain uritettu, ja siinä on pyälletty holkkikanta, joten se on helppo asentaa käsin tai kuusioavaimella. Valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

10505687

Valmistajan tuotenumero:

1505121

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 30.0 mm
Kannan korkeus 14.0 mm
Kierteen pituus 60.0 mm
Kierrekoko M16
Ulokkeen halkaisija 20.0 mm
Koko materiaali 304 ruostumaton teräs
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Väri Harmaa
Valmis Matta
Kärjen tyyppi M16
Kokonaispituus 96.0 mm
Pituus kannan alla 82.0 mm
Ruuvin koko materiaali Teräs
Tullinimike 7318156861

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä