Hydrauliset pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Ne on suunniteltu pysymään kiinni letkussa ja suojaavat erinomaisesti lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisärenkaan sisähalkaisija | Kierrekoko | Väri | Tulpan halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8109 € - 0,8109 € | 160 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
Punainen
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
0,7621 € - 0,7621 € | 1671 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,7371 € - 0,7371 € | 299 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
Keltainen
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
1,3994 € - 1,3994 € | 428 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
Keltainen
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
1,1295 € - 1,1295 € | 600 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
Keltainen
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
0,8109 € - 0,8109 € | 837 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
Vihreä
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
0,7621 € - 0,7621 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Vihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
499796 | 0,7371 € - 0,7371 € | 527 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
Sininen
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
1,3994 € - 1,3994 € | 161 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
Sininen
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
1,1295 € - 1,1295 € | 187 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
Sininen
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
0,7371 € - 0,7371 € | 150 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
Punainen
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
1,3994 € - 1,3994 € | 587 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
Punainen
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
1,1295 € - 1,1295 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
Punainen
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
0,8109 € - 0,8109 € | 286 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
Keltainen
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
0,7621 € - 0,7621 € | 600 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,7371 € - 0,7371 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
Vihreä
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
1,3994 € - 1,3994 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
Vihreä
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
1,1295 € - 1,1295 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
Vihreä
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
0,8109 € - 0,8109 € | 1048 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
Sininen
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
0,7621 € - 0,7621 € | 725 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Sininen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa