Valikko Haku

Quick Release Plug ISO A 3/8 TPE Red

This Male Dust Plug with quick-release is a suitable fitting to plug ISO A and ISO B series. It is designed to remain attached to the hose. It offers excellent protection from dirt, moisture and corrosion. This fitting is made from Red TPE.
Tuotekoodi:

499767

404 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 0,7621 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

114,32 €

150 x 0,7621 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Red
Full Material Thermoplastic Elastomer
Thread Size 3/8
Inner Ring Inside Diameter 23.0 mm
Plug Diameter 18.3 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä