Valikko Haku

Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Keltainen

Pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Se on suunniteltu pysymään kiinni letkussa. Se tarjoaa erinomaisen suojan likaa, kosteutta ja korroosiota vastaan. Kiinnike on valmistettu keltaisesta TPE/TPV:stä.
Essentra tuotenumero:

10293799

Valmistajan tuotenumero:

499780

528 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 1,4343 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

215,15 €

150 x 1,4343 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.0 mm
d 36.5 mm
Koko 25.4 mm
Kierrestandardi ISO A
Sarja ISO A
Materiaali TPE
Väri Keltainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä