Valikko Haku

Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Vihreä

Pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Se on suunniteltu pysymään kiinni letkussa. Se tarjoaa erinomaisen suojan likaa, kosteutta ja korroosiota vastaan. Kiinnike on valmistettu vihreästä TPE/TPV:stä.
Essentra tuotenumero:

10293881

Valmistajan tuotenumero:

499789

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 36.0 mm
d 29.0 mm
Kierrestandardi ISO A
Sarja ISO A
Materiaali TPE
Väri Vihreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä