Valikko Haku

Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Sininen

Pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Se on suunniteltu pysymään kiinni letkussa. Se tarjoaa erinomaisen suojan likaa, kosteutta ja korroosiota vastaan. Kiinnike on valmistettu sinisestä TPE/TPV:stä.
Essentra tuotenumero:

10294024

Valmistajan tuotenumero:

499803

234 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 0,8311 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

124,67 €

150 x 0,8311 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 28.0 mm
d 25.7 mm
Kierrestandardi ISO B
Sarja ISO B
Materiaali TPE
Väri Sininen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä