Valikko Haku

Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Punainen

Pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Se on suunniteltu pysymään kiinni letkussa. Se tarjoaa erinomaisen suojan likaa, kosteutta ja korroosiota vastaan. Kiinnike on valmistettu punaisesta TPE/TPV:stä.
Essentra tuotenumero:

10293706

Valmistajan tuotenumero:

499771

244 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 0,7556 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

113,34 €

150 x 0,7556 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 23.0 mm
d 15.5 mm
Kierrestandardi ISO B
Sarja ISO B
Materiaali TPE
Väri Punainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä