Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike

Varastossa

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Sarjanumero: SR2169

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Materiaali Jalustan pituus Asennustapa Osta
0,4799 € - 1,3438 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
72.2 mm
Fir Tree
1,0594 € - 1,0594 € 34392 Varastossa
Nailon 6/6
36.5 mm
Liima
0,699 € - 0,7686 € 2602 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,8281 € - 2,0084 € 7790 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,1203 € - 1,1203 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
27.0 mm
Liima
1,3518 € - 1,4934 € 16199 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,7845 € - 1,7845 € 4060 Varastossa
Nailon 6/6
61.2 mm
Liima
2,5777 € - 2,5777 € 177 Varastossa
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
Liima
4,8831 € - 4,8831 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
Liima
1,1754 € - 1,2874 € 54 Varastossa
Nailon 6/6
82.8 mm
Liima
0,43 € - 0,5033 € 7558 Varastossa
Nailon 6/6
29.7 mm
Liima
1,1812 € - 1,1812 € 600 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,1812 € - 1,1812 € 169 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
0,8857 € - 0,972 € 3160 Varastossa
Nailon 6/6
56.5 mm
Liima
2,606 € - 2,606 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
Liima
1,1174 € - 1,1174 € 688 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
10022832 0,4235 € - 0,4982 € 4144 Varastossa
Nailon 6/6
56.5 mm
Screw
1,1812 € - 1,1812 € 427 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,1174 € - 1,1174 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Liima
1,1174 € - 1,1174 € 1833 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
  • / 4
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 4.7 mm 72.2 mm Nailon 6/6

10362310

Hinta-alue
1,3438 € - 0,4799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    72.2 mm
  • Sisäleveys
    63.5 mm
  • Sisäkorkeus
    6.6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.7 mm
Litteä kaapelikiinnike 36.5 mm 3.0 mm Väritön Nailon 6/6

10175583

Hinta-alue
1,0594 € - 1,0594 €

Varastotasot
34392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    36.5 mm
  • Sisäleveys
    10.0 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 67.0 mm 15.8 mm Väritön Nailon 6/6

10035931

Hinta-alue
0,7686 € - 0,699 €

Varastotasot
2602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    54.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.1 mm
Litteä kaapelikiinnike 78.4 mm 18.6 mm Väritön Nailon 6/6

10175576

Hinta-alue
2,0084 € - 1,8281 €

Varastotasot
7790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    65.2 mm
  • Sisäkorkeus
    3.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.1 mm
Litteä kaapelikiinnike 27.0 mm 3.0 mm Väritön Nailon 6/6

10175606

Hinta-alue
1,1203 € - 1,1203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    27.0 mm
  • Sisäleveys
    10.0 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 45.0 mm 18.6 mm Väritön Nailon 6/6

10175569

Hinta-alue
1,4934 € - 1,3518 €

Varastotasot
16199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    32.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 61.2 mm 4.0 mm Väritön Nailon 6/6

10175590

Hinta-alue
1,7845 € - 1,7845 €

Varastotasot
4060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    61.2 mm
  • Sisäleveys
    15.0 mm
  • Kaapelin leveys
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 45.1 mm 18.9 mm Väritön Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi

10007617

Hinta-alue
2,5777 € - 2,5777 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 77.2 mm 19.1 mm Väritön Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi

10007648

Hinta-alue
4,8831 € - 4,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    9.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 179.4 mm 25.4 mm Harmaa Nailon 6/6

10022863

Hinta-alue
1,2874 € - 1,1754 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    82.8 mm
  • Kaapelin leveys
    76.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.8 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 75.8 mm 25.0 mm Harmaa Nailon 6/6

10022825

Hinta-alue
0,5033 € - 0,43 €

Varastotasot
7558 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    29.7 mm
  • Kaapelin leveys
    25.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Väritön Nailon 6/6

10006030

Hinta-alue
1,1812 € - 1,1812 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Väritön Nailon 6/6

10006078

Hinta-alue
1,1812 € - 1,1812 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    9.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 128.5 mm 25.0 mm Harmaa Nailon 6/6

10022849

Hinta-alue
0,972 € - 0,8857 €

Varastotasot
3160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    56.5 mm
  • Kaapelin leveys
    50.8 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.8 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 45.5 mm 19.1 mm Väritön Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi

10007624

Hinta-alue
2,606 € - 2,606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Väritön Nailon 6/6

10006023

Hinta-alue
1,1174 € - 1,1174 €

Varastotasot
688 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 128.5 mm 25.0 mm Harmaa Nailon 6/6

10022832

Hinta-alue
0,4982 € - 0,4235 €

Varastotasot
4144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    56.5 mm
  • Kaapelin leveys
    50.8 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.8 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Väritön Nailon 6/6

10006054

Hinta-alue
1,1812 € - 1,1812 €

Varastotasot
427 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    9.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Väritön Nailon 6/6

10006085

Hinta-alue
1,1174 € - 1,1174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Väritön Nailon 6/6

10006009

Hinta-alue
1,1174 € - 1,1174 €

Varastotasot
1833 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli