Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Väritön Nailon 6/6

Tämä kaapelikiinnike on valmistettu UL94-V-0-nailonista. Litteään kiinnikkeen sopii enintään 40 johdinta, jotta kaapeli sopii pinnalle vaakasuunnassa. Asennuspinnan koko on 19,1 x 53 mm.
Essentra tuotenumero:

10006054

Valmistajan tuotenumero:

FCW-40-19

427 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 1,1812 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

118,12 €

100 x 1,1812 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Sisäkorkeus 9.3 mm
Kokonaiskorkeus 13.4 mm
Koko materiaali Polyamidi
Liimatyyppi Akryyli
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tekniset tiedot RMS-19
Tekniset tiedot UL94 V-0
Asennustapa Liima

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä