Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 45.1 mm 18.9 mm Väritön Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi

Tämä kaapelikiinnike on valmistettu värittömästä UL-luokitellusta nailonista. Siinä on harmaa tarrapintainen UL-luokiteltu silikonivaahtokeskus. Puristimen molemmilla puolilla oleva vaahtomuovi toimii pehmusteena ja pitää kuidut ja kaapelit paikoillaan. Kiinnike kiinnitetään liimapohjaan, ja kiinnikkeessä on saranat.
Essentra tuotenumero:

10007617

Valmistajan tuotenumero:

FCWSF-29-19

177 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 2,5777 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

257,77 €

100 x 2,5777 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Sisäkorkeus 7.7 mm
Kokonaiskorkeus 11.1 mm
Koko materiaali Polyamidi
Liimatyyppi Akryyli
Cushion material Silikonivaahtomuovi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tekniset tiedot RMS-135
Tekniset tiedot RMS-350
Tekniset tiedot UL94 V-0
Asennustapa Liima

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä