10022849
RDAFCC-50A
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,9483 € |
| 1000 + | 0,8641 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tullinimike | 3926909790 |
|---|---|
| Jalustan pituus | 56.5 mm |
| Jalustan pituus | 2.224 in |
| Kaapelin leveys | 50.8 mm |
| Kaapelin leveys | 2 in |
| Asennusreiän halkaisija | 0.15 in |
| Asennusreiän halkaisija | 3.8 mm |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.496 in |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 38.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi |
| Väri | Harmaa |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tekniset tiedot | RMS-01 |
| Tekniset tiedot | RMS-324 |
| Tekniset tiedot | UL94 V-2 |
| Asennustapa | Adhesive |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa